SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SR1913-1MA87-1CA0
Product
Image similaire
Capa 7SR191, batterie de condensateurs relais de protection, E/S boîtier et fascia : 4 transformateurs de courant, 6 entrées binaires / 8 sorties binaires, 10 LED, entrée de mesure : 1/5 A, 50/60 Hz, tens. auxiliaire : 24-250 V CC / 100-230 V CA, seuil d'entrée binaire 19 V CC, interface de communication : version standard : port USB frontal ,*/*LCK port RS485 à l'arrière plus fibre optique Ethernet duplex à l'arrière (x2) (boîtier E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 et IEC 61850, version standard sans boutons poussoirs
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7SR1913-1MA87-1CA0
Description d'article Capa 7SR191, batterie de condensateurs relais de protection, E/S boîtier et fascia : 4 transformateurs de courant, 6 entrées binaires / 8 sorties binaires, 10 LED, entrée de mesure : 1/5 A, 50/60 Hz, tens. auxiliaire : 24-250 V CC / 100-230 V CA, seuil d'entrée binaire 19 V CC, interface de communication : version standard : port USB frontal ,*/*LCK port RS485 à l'arrière plus fibre optique Ethernet duplex à l'arrière (x2) (boîtier E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 et IEC 61850, version standard sans boutons poussoirs
Famille de produit Reyrolle 7SR191 - 4xI, 3/6xV
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B20
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.150 kg
Dimension emballage 0.225 x 0.335 x 0.215
Unité de mesure de l'emballage M
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 1341
Famille de produit U321
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 07.04.2014
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;