Capa 7SR191, batterie de condensateurs relais de protection, E/S boîtier et fascia : 4 transformateurs de courant, 3 transformateurs de tension, 3 entrées binaires / 5 sorties binaires 10 LED, entrée de mesure :*/*LCK 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V tens. auxiliaire : 24-250 V CC / 100-230 V CA, entrée binaire seuil 19 V CC, interface de communication : version standard : port USB frontal ,*/*LCK port RS485 à l'arrière (boîtier E4) , IEC 60870-5-103, Modbus RTU, et DNP3, boutons poussoirs, touche fléchée - vers le bas + vers la droite
Numéro d'article |
7SR1915-1MA12-2CA0 |
Description d'article |
Capa 7SR191, batterie de condensateurs relais de protection, E/S boîtier et fascia : 4 transformateurs de courant, 3 transformateurs de tension, 3 entrées binaires / 5 sorties binaires 10 LED, entrée de mesure :*/*LCK 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V tens. auxiliaire : 24-250 V CC / 100-230 V CA, entrée binaire seuil 19 V CC, interface de communication : version standard : port USB frontal ,*/*LCK port RS485 à l'arrière (boîtier E4) , IEC 60870-5-103, Modbus RTU, et DNP3, boutons poussoirs, touche fléchée - vers le bas + vers la droite
|
Famille de produit |
Reyrolle 7SR191 - 4xI, 3/6xV |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B20 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.200 kg |
Dimension emballage |
0.22 x 0.36 x 0.17 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1341 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 07.04.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|