Protection différentielle de transformateur (Duobias- M) Boîtier E10, 6 transf. courant, 2 transf. courant ES/ED, 1 transf. tension, 19 entrées TOR / 14 sorties TOR, 24 LED, entrées de mesure : 1/5A, 40 à 160V, 50/60HZ Tension auxiliaire 24 - 250V CC / 100 - 230V CA Seuil d'entrée TOR : 88V CC Interface USB à l'avant, interface RS485 à l'arrière Protocole : CEI 60870-5-103 et Modbus RTU (réglable) Fonction de protection : version standard + Option B
Notes
Successeur Solution de remplacement avec 7SR54
Numéro d'article |
7SR2423-2NA11-0BA0 |
Description d'article |
Protection différentielle de transformateur (Duobias- M) Boîtier E10, 6 transf. courant, 2 transf. courant ES/ED, 1 transf. tension, 19 entrées TOR / 14 sorties TOR, 24 LED, entrées de mesure : 1/5A, 40 à 160V, 50/60HZ Tension auxiliaire 24 - 250V CC / 100 - 230V CA Seuil d'entrée TOR : 88V CC Interface USB à l'avant, interface RS485 à l'arrière Protocole : CEI 60870-5-103 et Modbus RTU (réglable) Fonction de protection : version standard + Option B
|
Famille de produit |
Reyrolle 7SR242 Duobias - 8xI 1xV, transformateur à 2 enroulements |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Notes |
Successeur Solution de remplacement avec 7SR54
|
Groupe de prix |
B20 |
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
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
7.100 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515641070 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1341 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 15.10.2010 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|