protection à maximum de courant directionnelle 7SR51 ,5 conv. de courant, 4 conv. de tension, 22 entrées TOR, 15 sorties TOR, (dont 3 sorties TOR rapides), 3 AFD (détecteur d'arc électrique), interface standard : 1 x USB (en face avant), RS 485 (en face arrière) + 2 x interfaces RJ45, enveloppe S12, avec conformal coating
Numéro d'article |
7SR5121-3AD16-1AA0 |
Description d'article |
protection à maximum de courant directionnelle 7SR51 ,5 conv. de courant, 4 conv. de tension, 22 entrées TOR, 15 sorties TOR, (dont 3 sorties TOR rapides), 3 AFD (détecteur d'arc électrique), interface standard : 1 x USB (en face avant), RS 485 (en face arrière) + 2 x interfaces RJ45, enveloppe S12, avec conformal coating
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B19 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
7.040 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85363010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1340 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 27.08.2019 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|