SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SR5430-3AA16-0AA0
Product
Image similaire
Protection du transformateur (3 trsten) 12 transf. courant, 24 entrées TOR, 10 sorties TOR, Interface standard : 1 x USB (à l'avant), RS 485 (à l'arrière) + 2 x interfaces RJ45 boîtier S12
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7SR5430-3AA16-0AA0
Description d'article Protection du transformateur (3 trsten) 12 transf. courant, 24 entrées TOR, 10 sorties TOR, Interface standard : 1 x USB (à l'avant), RS 485 (à l'arrière) + 2 x interfaces RJ45 boîtier S12
Famille de produit Reyrolle 7SR54 - Transformateurs 8/12xI, 0/4xV, 2 et 3 enroulements
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B19
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 7.340 kg
Dimension emballage 0.384 x 0.386 x 0.266
Unité de mesure de l'emballage M
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515729471
UPC Indisponible
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 1340
Famille de produit U321
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 27.08.2019
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;