protection universelle 7SX800 ; entrées TOR : 14 ; sorties TOR : 11 (10 rapides, 1 life) ; I : 4 (4x protection), U : 4 (standard) ; boîtier : 1/6 x 19'' ; 8 LED ; 9 touches de fonction ; Ethernet : optique; interface série ; panneau de commande : intégré ; type d'affichage : écran couleur ; design frontal : standard ; alimentation auxiliaire : DC 24 V - 250 V, 115 V - 230 V AC, modules : PS050 + IO060
Numéro d'article |
7SX8000-3BA50-1CA0 |
Description d'article |
protection universelle 7SX800 ; entrées TOR : 14 ; sorties TOR : 11 (10 rapides, 1 life) ; I : 4 (4x protection), U : 4 (standard) ; boîtier : 1/6 x 19'' ; 8 LED ; 9 touches de fonction ; Ethernet : optique; interface série ; panneau de commande : intégré ; type d'affichage : écran couleur ; design frontal : standard ; alimentation auxiliaire : DC 24 V - 250 V, 115 V - 230 V AC, modules : PS050 + IO060
|
Famille de produit |
SIPROTEC Compact 7SX800 - Relais de protection universel |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B12 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.723 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85363010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SIPROTEC |
Groupe de produit |
1317 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 29.10.2013 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|