Sicharge D chargeur compact IEC version de base (puissance installée) 180 kW conformément à la réglementation allemande sur les compteurs (ERK) prise gauche, CCS2, 5 m, 250/400 A crête prise droite, CCS2, 5 m, 500 A refroidi par liquide sans gaine de câblage préparé pour distributeur (2 prises ; High Flex) couleur standard sans prise de charge AC/compteur, sans bouton d'arrêt d'urgence avec plot de lecture RFID ; sans terminal pour carte de crédit y compris Sifinity Connect et Sifinity Control Basic pour 24 mois
Numéro d'article |
8EM5001-3AC00-0AB0 |
Description d'article |
Sicharge D chargeur compact IEC version de base (puissance installée) 180 kW conformément à la réglementation allemande sur les compteurs (ERK) prise gauche, CCS2, 5 m, 250/400 A crête prise droite, CCS2, 5 m, 500 A refroidi par liquide sans gaine de câblage préparé pour distributeur (2 prises ; High Flex) couleur standard sans prise de charge AC/compteur, sans bouton d'arrêt d'urgence avec plot de lecture RFID ; sans terminal pour carte de crédit y compris Sifinity Connect et Sifinity Control Basic pour 24 mois
|
Famille de produit |
without cable management |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
ZZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
540.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515786306 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85044060 |
Rubrique catalogue (PDF) |
HA40.9 |
Groupe de produit |
G305 |
Famille de produit |
U263 |
Pays d'origine |
Portugal |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.12.2020 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-47-01 |
eClass |
14 |
27-14-47-01 |
eClass |
9 |
27-14-47-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-47-01 |
ETIM |
7 |
EC002883 |
ETIM |
8 |
EC002883 |
ETIM |
9 |
EC002883 |
|
|
|
|