SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8MF1096-2UD10-0A
Product
SIVACON, Toit, fermé, IP40, L: 900 mm, T : 600 mm, galvanisé
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
Numéro d'article 8MF1096-2UD10-0A
Description d'article SIVACON, Toit, fermé, IP40, L: 900 mm, T : 600 mm, galvanisé
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1BS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.400 kg
Dimension emballage 620.00 x 920.00 x 20.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869486642
UPC Indisponible
N° d'Export 94039910
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 3799
Famille de produit P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.09.2013
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;