SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8MR2201-0C
Product
Lampe à LED avec détecteur de mouvement Fixation par clip 24 V CC / 48 V
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
Numéro d'article 8MR2201-0C
Description d'article Lampe à LED avec détecteur de mouvement Fixation par clip 24 V CC / 48 V
Famille de produit Lampes à LED
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1DS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 7 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.184 kg
Dimension emballage 47.00 x 370.00 x 44.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869533308
UPC Indisponible
N° d'Export 94054231
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5847
Famille de produit P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.09.2016
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-18-28-08
eClass 14 27-18-28-08
eClass 6 27-18-92-41
eClass 7.1 27-18-92-41
eClass 8 27-18-92-41
eClass 9 27-18-92-41
eClass 9.1 27-18-92-41
ETIM 7 EC000321
ETIM 8 EC000321
ETIM 9 EC000321
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;