Ventilateur de toit, Découpe : L: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP 54 Flux d'air : 840 m3/h, Ue CA : 115 V
Numéro d'article |
8MR6411-5VL80 |
Description d'article |
Ventilateur de toit, Découpe : L: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP 54 Flux d'air : 840 m3/h, Ue CA : 115 V
|
Famille de produit |
Climatisation |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1DS |
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
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.767 kg |
Dimension emballage |
375.00 x 375.00 x 295.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869503226 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84145925 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
5847 |
Famille de produit |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-18-07-16 |
eClass |
14 |
27-18-07-16 |
eClass |
6 |
27-18-07-16 |
eClass |
7.1 |
27-18-07-16 |
eClass |
8 |
27-18-07-16 |
eClass |
9 |
27-18-07-16 |
eClass |
9.1 |
27-18-07-16 |
ETIM |
7 |
EC000320 |
ETIM |
8 |
EC000320 |
ETIM |
9 |
EC000320 |
|
|
|
|