climatiseur, structure de toit, puissance de refroidissement 820 W, 230 V AC RAL 7035, 340 x 340 x 600 mm (l x H x P), circuit interne IP54, circuit externe IP34
Numéro d'article |
8MR6423-5DE08 |
Description d'article |
climatiseur, structure de toit, puissance de refroidissement 820 W, 230 V AC RAL 7035, 340 x 340 x 600 mm (l x H x P), circuit interne IP54, circuit externe IP34
|
Famille de produit |
Climatisation |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1DS |
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
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
39.020 kg |
Dimension emballage |
400.00 x 420.00 x 660.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948186220 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84158200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.2 |
Groupe de produit |
5847 |
Famille de produit |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2011 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-18-07-04 |
eClass |
14 |
27-18-07-04 |
eClass |
6 |
27-18-07-04 |
eClass |
7.1 |
27-18-07-04 |
eClass |
8 |
27-18-07-04 |
eClass |
9 |
27-18-07-04 |
eClass |
9.1 |
27-18-07-04 |
ETIM |
7 |
EC000855 |
ETIM |
8 |
EC000855 |
ETIM |
9 |
EC000855 |
IDEA |
4 |
5799 |
UNSPSC |
15 |
40-10-17-01 |
|
|
|
|