SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8PQ2030-6BA04
Product
plastron 3KL713, 3KA713, 3 ou 4 pôles, H : 300 mm L : 600 mm
Notes
Successeur Plus d'informations via votre interlocuteur : www.siemens.com/lowvoltage/contact
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
Numéro d'article 8PQ2030-6BA04
Description d'article plastron 3KL713, 3KA713, 3 ou 4 pôles, H : 300 mm L : 600 mm
Famille de produit Interrupteurs-sectionneurs 3K
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Successeur Plus d'informations via votre interlocuteur : www.siemens.com/lowvoltage/contact
Données Prix
Groupe de prix 1DR
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.563 kg
Dimension emballage 300.00 x 785.00 x 20.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948173824
UPC Indisponible
N° d'Export 83024200
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 3778
Famille de produit P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 18.03.2008
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-18-28-10
eClass 14 27-18-28-10
eClass 6 27-18-92-60
eClass 7.1 27-18-92-60
eClass 8 27-18-92-60
eClass 9 27-18-92-60
eClass 9.1 27-18-92-60
ETIM 7 EC002617
ETIM 8 EC002617
ETIM 9 EC002617
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;