SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8PS6061-1AA00
Product
Image similaire
LR03-BHF
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 8PS6061-1AA00
Description d'article LR03-BHF
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 175
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 1.450 kg
Dimension emballage 50.00 x 270.00 x 50.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 73269098
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 3735
Famille de produit P374
Pays d'origine Suisse
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-27-03
eClass 14 27-14-27-03
eClass 6 27-14-27-03
eClass 7.1 27-14-27-03
eClass 8 27-14-27-03
eClass 9 27-14-27-03
eClass 9.1 27-14-27-03
ETIM 7 EC000071
ETIM 8 EC000071
ETIM 9 EC000071
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;