adaptateur pour jeu de barres 60mm SYS. UL 508 système de jeu de barres 60 mm épaisseur de barre : profil TT UL-Rating 240-600 V/250 A utilisable dans les circuits d'alimentation IEC Rating 690 V/250 A pour disjoncteurs 3VL établissement du contact avec le tube pour dérivation du câble en haut/en bas adaptateur, longueur 190 mm adaptateur, largeur 105 mm pour VL150 UL frame DG pour VL250 UL frame FG
Numéro d'article |
8US1213-4AQ03 |
Description d'article |
adaptateur pour jeu de barres 60mm SYS. UL 508 système de jeu de barres 60 mm épaisseur de barre : profil TT UL-Rating 240-600 V/250 A utilisable dans les circuits d'alimentation IEC Rating 690 V/250 A pour disjoncteurs 3VL établissement du contact avec le tube pour dérivation du câble en haut/en bas adaptateur, longueur 190 mm adaptateur, largeur 105 mm pour VL150 UL frame DG pour VL250 UL frame FG
|
Famille de produit |
Systèmes de jeux de barres |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CU |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
L-P----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.969 kg |
Dimension emballage |
116.00 x 209.00 x 93.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209682894 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85369095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5888 |
Famille de produit |
P360 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 23.02.2007 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-03-01 |
eClass |
14 |
27-37-03-01 |
eClass |
6 |
27-37-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-03-01 |
eClass |
8 |
27-37-03-01 |
eClass |
9 |
27-37-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-03-01 |
ETIM |
7 |
EC001531 |
ETIM |
8 |
EC001531 |
ETIM |
9 |
EC001531 |
IDEA |
4 |
5439 |
UNSPSC |
15 |
39-13-17-02 |
|
|
|
|