SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8US1251-5DM07
Product
système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm adaptateur pour appareil, largeur: 45 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour disjoncteur contacteur relais de surcharge départs moteurs S00, S0, longueur 182 mm avec 1 rail support de 35mm, jusqu'à 25 A
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
Numéro d'article 8US1251-5DM07
Description d'article système de jeu de barres entraxe des barres 60 mm adaptateur pour appareil, largeur: 45 mm épaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour disjoncteur contacteur relais de surcharge départs moteurs S00, S0, longueur 182 mm avec 1 rail support de 35mm, jusqu'à 25 A
Famille de produit Systèmes de jeux de barres
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CU
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-P-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.175 kg
Dimension emballage 65.00 x 190.00 x 45.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 6
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209285040
UPC Indisponible
N° d'Export 85369095
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5888
Famille de produit P360
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-03-01
eClass 14 27-37-03-01
eClass 6 27-37-03-01
eClass 7.1 27-37-03-01
eClass 8 27-37-03-01
eClass 9 27-37-03-01
eClass 9.1 27-37-03-01
ETIM 7 EC001531
ETIM 8 EC001531
ETIM 9 EC001531
IDEA 4 5439
UNSPSC 15 39-13-17-02
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;