SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8WD4420-0CD
Product
Elément lumineux flash, avec électronique intégrée, jaune, 24V CC, 70 mm de diamètre
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
Numéro d'article 8WD4420-0CD
Description d'article Elément lumineux flash, avec électronique intégrée, jaune, 24V CC, 70 mm de diamètre
Famille de produit Colonnes de signalisation 8WD44 de diamètre 70 mm
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.090 kg
Dimension emballage 76.00 x 74.00 x 69.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209497085
UPC Indisponible
N° d'Export 85318070
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5833
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-12-20
eClass 14 27-37-12-20
eClass 6 27-37-12-20
eClass 7.1 27-37-12-20
eClass 8 27-37-12-20
eClass 9 27-37-12-20
eClass 9.1 27-37-12-20
ETIM 7 EC000232
ETIM 8 EC000232
ETIM 9 EC000232
IDEA 4 4766
UNSPSC 15 39-12-15-34
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;