SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8WD4428-6XF
Product
LED, Socle BA 15d, bleu, 24 V CA/CC, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre
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
Numéro d'article 8WD4428-6XF
Description d'article LED, Socle BA 15d, bleu, 24 V CA/CC, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre
Famille de produit Colonnes de signalisation 8WD44 de diamètre 70 mm
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.014 kg
Dimension emballage 32.00 x 80.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209504844
UPC Indisponible
N° d'Export 85395200
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5833
Famille de produit R711
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-11-03-50
eClass 14 27-11-03-50
eClass 9 27-11-03-50
eClass 9.1 27-11-03-50
ETIM 7 EC000399
ETIM 8 EC000399
ETIM 9 EC000399
IDEA 4 4766
UNSPSC 15 39-12-15-34
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;