SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8WH9140-0DA00
Product
support de montage avec vis d'arrêt, au choix utilisable pour barre d'alimentation 3x 10mm ou 6x 6mm, gris
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
Numéro d'article 8WH9140-0DA00
Description d'article support de montage avec vis d'arrêt, au choix utilisable pour barre d'alimentation 3x 10mm ou 6x 6mm, gris
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1BT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 7 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.009 kg
Dimension emballage 24.00 x 25.00 x 22.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 10
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869345550
UPC 040892565348
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 5558
Famille de produit P310
Pays d'origine Pologne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.04.2006
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-11-50
eClass 14 27-25-03-09
eClass 6 27-14-11-50
eClass 7.1 27-14-11-50
eClass 8 27-14-11-50
eClass 9 27-14-11-50
eClass 9.1 27-14-11-50
ETIM 7 EC002020
ETIM 8 EC002020
ETIM 9 EC002020
UNSPSC 15 39-13-17-02
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;