SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9AE4160-4AB11
Product
Image similaire
Mise à niveau pour CMS X-TOOLS Professional V 04.04 vers V 05.00 Single Licence de logiciel d'ingénierie Classe de logiciel A y compris documentation et clé de licence sur clé USB compatible avec CMS X-TOOLS Professional V04.04
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9AE4160-4AB11
Description d'article Mise à niveau pour CMS X-TOOLS Professional V 04.04 vers V 05.00 Single Licence de logiciel d'ingénierie Classe de logiciel A y compris documentation et clé de licence sur clé USB compatible avec CMS X-TOOLS Professional V04.04
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 3P5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125300798
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) DS_DATA_SERVICE
Groupe de produit X09F
Famille de produit R261
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;