PM-MAINT V10, DVD logiciel, pack de mise à niveau pour pack système type C, pour mise à niveau de V8 vers V10, logiciel R incl. système de config., allemand/anglais Single License, nouvelle protection contre la copie (dongle), renvoi du dongle de la première livraison obligatoire, ID logiciel de la première livraison et n° de série du dongle à fournir impérativement à la commande. Uniquement pour commandes ultérieures. La conversion automatique des données du projet n'est pas garantie.
Numéro d'article |
9AE7104-4SU04-8AA2 |
Description d'article |
PM-MAINT V10, DVD logiciel, pack de mise à niveau pour pack système type C, pour mise à niveau de V8 vers V10, logiciel R incl. système de config., allemand/anglais Single License, nouvelle protection contre la copie (dongle), renvoi du dongle de la première livraison obligatoire, ID logiciel de la première livraison et n° de série du dongle à fournir impérativement à la commande. Uniquement pour commandes ultérieures. La conversion automatique des données du projet n'est pas garantie.
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
2ND |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85234910 |
Rubrique catalogue (PDF) |
I&S IS MHM |
Groupe de produit |
X0O7 |
Famille de produit |
R331 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|