SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9EA2112-3EE31-1DY0
Product
Image similaire
NxAirAct = 3AJ_couplage lorsque le mécanisme complet est endommagé (sectionneur de terre) 2500, remarque : si le mécanisme complet est endommagé, commander également 9AE2112-3CE31-1DR0 & 9AE2112-3CE31-1DN0
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9EA2112-3EE31-1DY0
Description d'article NxAirAct = 3AJ_couplage lorsque le mécanisme complet est endommagé (sectionneur de terre) 2500, remarque : si le mécanisme complet est endommagé, commander également 9AE2112-3CE31-1DR0 & 9AE2112-3CE31-1DN0
Famille de produit NxAIR
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B80
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 20.000 kg
Dimension emballage 150.00 x 150.00 x 150.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 2
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) PTD/SE
Groupe de produit G493
Famille de produit U858
Pays d'origine Turquie
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 0 Pc
;