SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6AA01-6AA0
Product
Image similaire
bandoulière SIPIX MO/SD ZN
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6AA01-6AA0
Description d'article bandoulière SIPIX MO/SD ZN
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 08.04.2025
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.500 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 63079098
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7.A
Groupe de produit 4A4Z
Famille de produit R394
Pays d'origine Taïwan
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 07.03.2017
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;