SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6CG31-0AA0
Product
Image similaire
bibliothèque PCS7 Modbus pour ET 200SP HA CM PtP ; livraison sous PtP ; livraison sous forme de Single License S7-400 ***une adresse email est nécessaire à la livraison***
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6CG31-0AA1 Comparaison produits
Successeur --- Successeur : 9LA1110-6CG31-0AA1 ---
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6CG31-0AA0
Description d'article bibliothèque PCS7 Modbus pour ET 200SP HA CM PtP ; livraison sous PtP ; livraison sous forme de Single License S7-400 ***une adresse email est nécessaire à la livraison***
Famille de produit Industrial Communication Gateway Services
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 31.03.2025
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6CG31-0AA1 Comparaison produits
Successeur --- Successeur : 9LA1110-6CG31-0AA1 ---
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Info successeur :
Successeur 9LA1110-6CG31-0AA1
Description produit successeur bibliothèque PCS7 Modbus pour ET 200SP HA CM PtP ; livraison sous PtP ; livraison sous forme de Single License S7-400 ; téléchargement de OSD,
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99S
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125497801
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4B79
Famille de produit R1TP
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;