SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6PH26-0AA2
Product
Image similaire
IADC SIDSI Process Historian HPE based SIDSI PH/IS taille L PCS 7 V9.1.2 / PH2020 SP2 U3 HP Proliant DL380 GEN11 Intel XEON 8-Core ; RAM PC4 192 Go 2x 480 Go M.2 8x SSD SAS 1,92 To 1x adaptateur Ethernet 2 ports 10 Go ILO Advanced (avec licence) bloc d'alimentation red. 2 x 1000 W avec Windows Server 22/19 (avec licence) préinstallé PH2020 SP2 U3 & Information Server (sans licence) commande uniquement avec contrat de maintenance,
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6PH26-0AA2
Description d'article IADC SIDSI Process Historian HPE based SIDSI PH/IS taille L PCS 7 V9.1.2 / PH2020 SP2 U3 HP Proliant DL380 GEN11 Intel XEON 8-Core ; RAM PC4 192 Go 2x 480 Go M.2 8x SSD SAS 1,92 To 1x adaptateur Ethernet 2 ports 10 Go ILO Advanced (avec licence) bloc d'alimentation red. 2 x 1000 W avec Windows Server 22/19 (avec licence) préinstallé PH2020 SP2 U3 & Information Server (sans licence) commande uniquement avec contrat de maintenance,
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 15.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4518
Famille de produit R39D
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;