SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6SP11-2AA1
Product
Image similaire
support de moniteur pour deux écrans ; alignement horizontal ; pied VESA 75x75, 100x100 cm
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6SP11-2AA1
Description d'article support de moniteur pour deux écrans ; alignement horizontal ; pied VESA 75x75, 100x100 cm
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 90 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.200 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 5
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125536289
N° d'Export 73269098
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4518
Famille de produit R39D
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;