SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6SP25-7EB0
Product
Image similaire
DELL Thin Client avec préinstall. Microsoft Windows 10 IoT avec clavier (de) et souris 2x raccord moniteur 5 ans SAV si commande isolée indiquer le n° de contrat existant ************************** autorisation spéciale requise ! voir ID de contribution SIOS : 85668754. Des CGV supplémentaires qui doivent être conclues impérativement avant livraison avec le client
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SP27-7LB0 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6SP25-7EB0
Description d'article DELL Thin Client avec préinstall. Microsoft Windows 10 IoT avec clavier (de) et souris 2x raccord moniteur 5 ans SAV si commande isolée indiquer le n° de contrat existant ************************** autorisation spéciale requise ! voir ID de contribution SIOS : 85668754. Des CGV supplémentaires qui doivent être conclues impérativement avant livraison avec le client
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.05.2025
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SP27-7LB0 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Info successeur :
Successeur 9LA1110-6SP27-7LB0
Description produit successeur Industrial Automation DataCenter 2.4 - SIMATIC Virtualization as a Service version 4.0 : Management Console basé sur Dell OptiPlex 3000 ; localisation en allemand ; 2 x raccord moniteur ; --- des conditions de livraison et de prestation supplémentaires sont appliquées, voir SIOS ID:109824075
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5D992
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.900 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4518
Famille de produit R39D
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;