SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6SP25-7LA0
Product
Image similaire
HP Thin Client Management console avec préinstall. Microsoft Windows 10 IoT ; avec clavier et souris, localisation en allemand ; 2 x raccord moniteur ; commande possible uniquement en lien avec SIMATIC Virtualization as a Service System : 5 ans SAV autorisation spéciale requise !
Notes
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6SP25-7LA0
Description d'article HP Thin Client Management console avec préinstall. Microsoft Windows 10 IoT ; avec clavier et souris, localisation en allemand ; 2 x raccord moniteur ; commande possible uniquement en lien avec SIMATIC Virtualization as a Service System : 5 ans SAV autorisation spéciale requise !
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.05.2025
Notes
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.900 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4518
Famille de produit R39D
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;