SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6SP26-1SV3
Product
Image similaire
IADC SIDSI Backup & Restore Service Contract SIDSI Backup & Restore - Professional Service 3 ans installation et configuration Backup & Restore Professional ; nombre de cas illimité au SIMATIC d'assistance technique (jusqu'à 2h par cas) avec Veeam, assistance HP DMR et pièces de rechange
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SP27-1SV3 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6SP26-1SV3
Description d'article IADC SIDSI Backup & Restore Service Contract SIDSI Backup & Restore - Professional Service 3 ans installation et configuration Backup & Restore Professional ; nombre de cas illimité au SIMATIC d'assistance technique (jusqu'à 2h par cas) avec Veeam, assistance HP DMR et pièces de rechange
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.05.2025
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SP27-1SV3 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Info successeur :
Successeur 9LA1110-6SP27-1SV3
Description produit successeur Industrial Automation DataCenter 2.4 - SIMATIC DCS/ SCADA Infrastructure 2.7 : contrat d'assistance de 3 ans SIDSI Backup & Restore - Professional pour systèmes Dell/HPE ; 2h d'assistance avec nombre illimité de tickets par an--- des conditions de livraison et de prestation supplémentaires sont appliquées, voir SIOS ID:109824075
Données Prix
Groupe de prix 2L3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité Indisponible
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 49119900
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4B76
Famille de produit R39D
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;