SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6SV00-1HC6
Product
Image similaire
HP Proliant DL380 GEN10 CPU Intel Xeon Gold ; 16 cœurs ; 128Go de RAM ; DVD-RW Slim SATA, 6xHDD SAS 600Go (Raid5), 2x adaptateur Ethernet 1 Go 4 ports ; ILO Advanced (avec licence), bloc d'alimentation red. 2x500W avec VMware vSphere Standard ESXI (avec licences) ; disponible à la commande uniquement avec un contrat de maintenance de 3 ou 5 ans ; autorisation spéciale requise !
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SV00-1HY0 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6SV00-1HC6
Description d'article HP Proliant DL380 GEN10 CPU Intel Xeon Gold ; 16 cœurs ; 128Go de RAM ; DVD-RW Slim SATA, 6xHDD SAS 600Go (Raid5), 2x adaptateur Ethernet 1 Go 4 ports ; ILO Advanced (avec licence), bloc d'alimentation red. 2x500W avec VMware vSphere Standard ESXI (avec licences) ; disponible à la commande uniquement avec un contrat de maintenance de 3 ou 5 ans ; autorisation spéciale requise !
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 06.12.2022
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SV00-1HY0 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 9LA1110-6SV00-1HY0
Description produit successeur IADC - SIVaaS 3.9 - Standard - HPE based Host - 16x1 - Xeon Gold / VMware vSphere ESXi V8 STD / pas de licences MS Windows ; commande 1x 9LA1110-6SV00-1WS0 pour chaque VM. ************************** des conditions de livraison et de prestation supplémentaires sont appliquées : support.industry.siemens.com /cs/document/109824075
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 5A992 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 90 Jour(s)
Poids Net par quantité 38.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125285415
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4518
Famille de produit R39D
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;