SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6SV00-1HL5
Product
Image similaire
HP Proliant DL380 GEN10 Processeur Intel Xeon Gold ; 16-Core ; 96Go de RAM ; DVD-RW Slim SATA, HDD SAS 4x1,2To, SSD 1x800Go ; 2x adaptateur Ethernet 1Gb 4 ports 2x adaptateur Ethernet 10BG 2 ports 1x câble réseau 7M DAC l; ILO Advanced (avec licence) ; bloc d'alimentation red. 2X500W ; avec VMware vSphere Standard ESXI (y compris licences) ; VMware vSAN, installation avec licence ; Microsoft Windows Server 2016 Datacenter, licence pour machines virtuelles Commande possible uniquement en lien avec 2 ou 5 ans de contrat de maintenance Autorisation(*)
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SV00-1HX4 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6SV00-1HL5
Description d'article HP Proliant DL380 GEN10 Processeur Intel Xeon Gold ; 16-Core ; 96Go de RAM ; DVD-RW Slim SATA, HDD SAS 4x1,2To, SSD 1x800Go ; 2x adaptateur Ethernet 1Gb 4 ports 2x adaptateur Ethernet 10BG 2 ports 1x câble réseau 7M DAC l; ILO Advanced (avec licence) ; bloc d'alimentation red. 2X500W ; avec VMware vSphere Standard ESXI (y compris licences) ; VMware vSAN, installation avec licence ; Microsoft Windows Server 2016 Datacenter, licence pour machines virtuelles Commande possible uniquement en lien avec 2 ou 5 ans de contrat de maintenance Autorisation(*)
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 06.12.2022
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
9LA1110-6SV00-1HX4 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 9LA1110-6SV00-1HX4
Description produit successeur IADC - SIVaaS 3.9 - High Available - HPE based Host - vSAN 16x1 - Xeon Gold / VMware ESXi V8 STD + vSAN / Win Server 2022+2019+2016 DC ************************** des conditions de livraison et de prestation supplémentaires sont appliquées : support.industry.siemens.com /cs/document/109824075
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 5A992 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 90 Jour(s)
Poids Net par quantité 38.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4518
Famille de produit R39D
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;