SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1110-6SV05-0SN6
Product
Image similaire
IADC - SIVaaS 3.7 - Virtual Machines - Software Appliance - SIMIT V11 (W2019) Virtual Controller / licence Win comprise dans l'hôte ************************** des conditions de livraison et de prestation supplémentaires sont appliquées : www.siemens.com/condoc sous-catégorie : SIMATIC Virtualization as a Service. remarque importante dans SIOS ID de contribution : 109800806 à respecter.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1110-6SV05-0SN6
Description d'article IADC - SIVaaS 3.7 - Virtual Machines - Software Appliance - SIMIT V11 (W2019) Virtual Controller / licence Win comprise dans l'hôte ************************** des conditions de livraison et de prestation supplémentaires sont appliquées : www.siemens.com/condoc sous-catégorie : SIMATIC Virtualization as a Service. remarque importante dans SIOS ID de contribution : 109800806 à respecter.
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5D992
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125448254
N° d'Export 84717050
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4518
Famille de produit R39D
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;