SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LA1528-8LA11-1AC0
Product
Image similaire
Legacy System Services V1.2 LSS 1 an - System Support Large la prestations de service comprend : 1 an de support technique exclusif pour le système de conduite PCS 7 V7 avec option pour certains produits Legacy. mobilisation pour familiarisation 55h de gestion de maintenance et support technique. Extensible. Voie exclusive pour rappel rapide. Extranet avec contenus exclusifs. Période de livraison et de prestation : 1 an à partir de la date de facturation. ! Les conditions supplémentaires de livraison et de prestation s'appliquent : voir SIOS-ID 109812817 ! ** (*)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LA1528-8LA11-1AC0
Description d'article Legacy System Services V1.2 LSS 1 an - System Support Large la prestations de service comprend : 1 an de support technique exclusif pour le système de conduite PCS 7 V7 avec option pour certains produits Legacy. mobilisation pour familiarisation 55h de gestion de maintenance et support technique. Extensible. Voie exclusive pour rappel rapide. Extranet avec contenus exclusifs. Période de livraison et de prestation : 1 an à partir de la date de facturation. ! Les conditions supplémentaires de livraison et de prestation s'appliquent : voir SIOS-ID 109812817 ! ** (*)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2024
Données Prix
Groupe de prix 2L3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5E992
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité Indisponible
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4428
Famille de produit R1TP
Pays d'origine Pays-Bas
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;