SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9LS1100-0EA00
Product
Image similaire
"Stundensatz für Remote Services für die Prozessanalytik, die aus Karlsruhe (Deutschland) durchgeführt werden. Der Remote Service Einsatz ist nur nach notwendiger Prüfung der rechtlichen Bedingungen für einen Einsatz und möglicher, bestehenden Einschränkungen eines Fernzugriffs möglich. Vorab wird eine Klärung mit dem Kunden durchgeführt, wie der Remote-Zugriff etabliert wird. Anfallende Kosten für zusätzlich benötigte Hard- oder Software für einen Remote Service Einsatz werden separat verrechnet. Der Einsatz erfolgt in Absprache mit dem"
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9LS1100-0EA00
Description d'article "Stundensatz für Remote Services für die Prozessanalytik, die aus Karlsruhe (Deutschland) durchgeführt werden. Der Remote Service Einsatz ist nur nach notwendiger Prüfung der rechtlichen Bedingungen für einen Einsatz und möglicher, bestehenden Einschränkungen eines Fernzugriffs möglich. Vorab wird eine Klärung mit dem Kunden durchgeführt, wie der Remote-Zugriff etabliert wird. Anfallende Kosten für zusätzlich benötigte Hard- oder Software für einen Remote Service Einsatz werden separat verrechnet. Der Einsatz erfolgt in Absprache mit dem"
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8ZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 h
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) PA30S
Groupe de produit X05E
Famille de produit R352
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 25-24-10-01
eClass 14 25-24-10-01
eClass 9.1 25-24-10-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 h
;