SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9MC1110-0MS00-0AA1
Product
Image similaire
Managed System Services machines-outils 1 an MSS - machines-outils moyennes la prestations de service comprend : 1 an de support technique exclusif pour machines-outils. familiarisation par mobilisation 40h d'assistance avec Manager ; support technique extensible ; Support Manager exclusif ; réunions si nécessaire période de livraison et de prestation : 1 an à partir de la date de facturation. ! Les conditions supplémentaires de livraison et de prestation s'appliquent : Voir ID SIOS 109811746 ! Enregistrement des produits/ systèmes pris en charge(*)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9MC1110-0MS00-0AA1
Description d'article Managed System Services machines-outils 1 an MSS - machines-outils moyennes la prestations de service comprend : 1 an de support technique exclusif pour machines-outils. familiarisation par mobilisation 40h d'assistance avec Manager ; support technique extensible ; Support Manager exclusif ; réunions si nécessaire période de livraison et de prestation : 1 an à partir de la date de facturation. ! Les conditions supplémentaires de livraison et de prestation s'appliquent : Voir ID SIOS 109811746 ! Enregistrement des produits/ systèmes pris en charge(*)
Famille de produit Managed System Services
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 3DT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) AUT2-SL
Groupe de produit 4R22
Famille de produit R2SD
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;