SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9MC1110-1EG00-0AA3
Product
Image similaire
Construction d'un modèle de comportement mathématique spatial et d'un environnement de simulation, qui sera créé par un spécialiste de la maintenance. La mise en œuvre s'appuie sur SINUMERIK une solution SINIMERIC ONE VC SiL et sur les précédents résultats du SINUMERIK VC Consulting Service. On utilise pour cela les outils logiciels NX MCD, SIMIT et CMVM Les licences et le matériel sont fournis par la maintenance pour la durée de la configuration. Les scénarios de mise en service peuvent être testés avec le client sur le modèle de simulation Le prix s'entend pour une journée(*)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9MC1110-1EG00-0AA3
Description d'article Construction d'un modèle de comportement mathématique spatial et d'un environnement de simulation, qui sera créé par un spécialiste de la maintenance. La mise en œuvre s'appuie sur SINUMERIK une solution SINIMERIC ONE VC SiL et sur les précédents résultats du SINUMERIK VC Consulting Service. On utilise pour cela les outils logiciels NX MCD, SIMIT et CMVM Les licences et le matériel sont fournis par la maintenance pour la durée de la configuration. Les scénarios de mise en service peuvent être testés avec le client sur le modèle de simulation Le prix s'entend pour une journée(*)
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 3DT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99T / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.010 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) AUT2-SL
Groupe de produit 4R27
Famille de produit R2SD
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;