SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9MC1110-1PR00-0AA5
Product
Image similaire
Brownfield Connectivity Services - Connectivity Maintenance BF. Avec de la conclusion d'un contrat Connectivity Maintenance, Siemens maintient en permanence à jour la connexion mise à la disposition du client, par la mise à disposition de hotfix et de Service Packs. Si, cependant, il existe un problème ou une question relatifs à l'infrastructure installée par Siemens, la hotline Siemens est à la disposition du client, comme partie intégrante du contrat. Vous trouverez dans notre offre les autres conditions contractuelles !
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9MC1110-1PR00-0AA5
Description d'article Brownfield Connectivity Services - Connectivity Maintenance BF. Avec de la conclusion d'un contrat Connectivity Maintenance, Siemens maintient en permanence à jour la connexion mise à la disposition du client, par la mise à disposition de hotfix et de Service Packs. Si, cependant, il existe un problème ou une question relatifs à l'infrastructure installée par Siemens, la hotline Siemens est à la disposition du client, comme partie intégrante du contrat. Vous trouverez dans notre offre les autres conditions contractuelles !
Famille de produit Connectivity Operations
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 3DS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.010 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125606784
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) AUT2-SL
Groupe de produit X0BP
Famille de produit R2SD
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;