SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9MC3110-4SE00-0AB6
Product
Image similaire
Services Protect 5 ans couvre la maintenance de votre variateur SINAMICS à refroidissement par liquide avec une période de service prolongée de 5 ans ; "Service Protect 5 ans" peut être commandé à tout moment, mais doit être associé dans les 48 mois suivant l'achat et pendant la période de garantie standard du matériel avec le matériel correspondant ; enregistrement en ligne requis ; si cas de maintenance reconnu pendant la durée d'application du contrat de service, le produit enregistré est remplacé ou réparé gratuitement.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9MC3110-4SE00-0AB6
Description d'article Services Protect 5 ans couvre la maintenance de votre variateur SINAMICS à refroidissement par liquide avec une période de service prolongée de 5 ans ; "Service Protect 5 ans" peut être commandé à tout moment, mais doit être associé dans les 48 mois suivant l'achat et pendant la période de garantie standard du matériel avec le matériel correspondant ; enregistrement en ligne requis ; si cas de maintenance reconnu pendant la durée d'application du contrat de service, le produit enregistré est remplacé ou réparé gratuitement.
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 7ZS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99T
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.0002 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106460136
UPC 195125460539
N° d'Export 49011000
Rubrique catalogue (PDF) AUT2-SL
Groupe de produit 9742
Famille de produit R2S3
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-92
eClass 14 27-02-31-92
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;