SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
9MC3110-7RK00-0AX2
Product
Image similaire
kit de mise à niveau pour Drives comprend : 1 x SINAMICS PM240-2, 22 kW, 3/AC, 380-480 VAC, filtré + documentation Start-Up + dessin de plaque d'adaptation + une compilation de paramètres. Condition : en ligne, sélection du kit de mise à niveau par la saisie d'un ancien appareil, pour une maintenance optimale.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 9MC3110-7RK00-0AX2
Description d'article kit de mise à niveau pour Drives comprend : 1 x SINAMICS PM240-2, 22 kW, 3/AC, 380-480 VAC, filtré + documentation Start-Up + dessin de plaque d'adaptation + une compilation de paramètres. Condition : en ligne, sélection du kit de mise à niveau par la saisie d'un ancien appareil, pour une maintenance optimale.
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 3K0
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 3A999A
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 19.100 kg
Dimension emballage 580.00 x 780.00 x 580.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515684275
UPC Indisponible
N° d'Export 85044086
Rubrique catalogue (PDF) AUT2-SL
Groupe de produit 4R58
Famille de produit R2S3
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;