SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
A5E02199115
Product
Image similaire
Accessoires SITRANS F M MAG 1100F Raccord de connexion soudés (joint P pour EHEDG), DN 25.4, pour capteur DN 25, Tri-Weld BS 4825-1, en acier inoxydable AISI 316L 1.4404, pour revêtement PFA, 2 pces
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
Numéro d'article A5E02199115
Description d'article Accessoires SITRANS F M MAG 1100F Raccord de connexion soudés (joint P pour EHEDG), DN 25.4, pour capteur DN 25, Tri-Weld BS 4825-1, en acier inoxydable AISI 316L 1.4404, pour revêtement PFA, 2 pces
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8F1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 9I999IR / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.939 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 73072390
Rubrique catalogue (PDF) FI01-3
Groupe de produit 4835
Famille de produit R3P3
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-04-90
eClass 14 27-20-04-90
eClass 6 27-20-04-90
eClass 7.1 27-20-04-90
eClass 8 27-20-04-90
eClass 9 27-20-04-90
eClass 9.1 27-20-04-90
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;