7ML5431XXX201XFX,Hart SU<(><<)>3.6mA,M20,AP-F Boîtier LR250 avec électronique pour versions avec antenne conique, entrée de câble M20, homologation option F, communication HART (démarrage <(><<)>3,6 mA), sans raccord process
Numéro d'article |
A5E02956322 |
Description d'article |
7ML5431XXX201XFX,Hart SU<(><<)>3.6mA,M20,AP-F Boîtier LR250 avec électronique pour versions avec antenne conique, entrée de câble M20, homologation option F, communication HART (démarrage <(><<)>3,6 mA), sans raccord process
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
8L2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
31 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90261029 |
Rubrique catalogue (PDF) |
FI01-5NACC |
Groupe de produit |
4716 |
Famille de produit |
R3P0 |
Pays d'origine |
Canada |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|