SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
A5E03914859
Product
Image similaire
Câble Sensor Link Siemens, 50 m (164 ft) (non-Ex) avec 2 x connecteurs M12, isolation PO et tuyau PUR, gris, -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F).
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article A5E03914859
Description d'article Câble Sensor Link Siemens, 50 m (164 ft) (non-Ex) avec 2 x connecteurs M12, isolation PO et tuyau PUR, gris, -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F).
Famille de produit SITRANS FC4x0, FC3x0, MASS2100 et FCT010, FCT030
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8FO
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 9 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.200 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85444991
Rubrique catalogue (PDF) FI01-3
Groupe de produit X016
Famille de produit R3P3
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-04-02
eClass 14 27-20-04-02
eClass 6 27-20-04-02
eClass 7.1 27-20-04-02
eClass 8 27-20-04-02
eClass 9 27-20-04-02
eClass 9.1 27-20-04-02
ETIM 7 EC002992
ETIM 8 EC002992
ETIM 9 EC002992
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;