Upgrade kit MAG 8000 IIoT Wire less Communication Module (LTE-M, NB-IoT, 2G), including module, SIM-Card, antenna, adaptor cable, cable gland, O-ring (without rechargeable battery) For product specific T+C see: www.siemens.com/mag8000iiott+c
Numéro d'article |
A5E51150447 |
Description d'article |
Upgrade kit MAG 8000 IIoT Wire less Communication Module (LTE-M, NB-IoT, 2G), including module, SIM-Card, antenna, adaptor cable, cable gland, O-ring (without rechargeable battery) For product specific T+C see: www.siemens.com/mag8000iiott+c
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
8F2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85177900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
FI01-3 |
Groupe de produit |
4844 |
Famille de produit |
R3P3 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.08.2017 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|