SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
A5E51596159
Product
Image similaire
LOADCELL SPARE, WD600 30KG SS, W HW
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article A5E51596159
Description d'article LOADCELL SPARE, WD600 30KG SS, W HW
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8W1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 16 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90318080
Rubrique catalogue (PDF) WT02E
Groupe de produit 4715
Famille de produit R3P5
Pays d'origine Sri Lanka
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-15-01-90
eClass 14 19-15-01-90
eClass 6 19-15-01-90
eClass 7.1 19-15-01-90
eClass 8 19-15-01-90
eClass 9 19-15-01-90
eClass 9.1 19-15-01-90
ETIM 7 EC001068
ETIM 8 EC001068
ETIM 9 EC001068
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;