SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
BVP:662441
Product
Image similaire
BD2-AK03/LSD-3VA11-M-100-3-TM24 Élément de dérivation BD2 avec disjoncteur 100 A / 3VA11 / 3 pôles / Déclencheur magnéto-thermique avec commande rotative de commande rotative 55kA
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
Numéro d'article BVP:662441
Description d'article BD2-AK03/LSD-3VA11-M-100-3-TM24 Élément de dérivation BD2 avec disjoncteur 100 A / 3VA11 / 3 pôles / Déclencheur magnéto-thermique avec commande rotative de commande rotative 55kA
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 165
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 10.000 kg
Dimension emballage 214.00 x 458.00 x 243.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169831826
UPC Indisponible
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) LV70
Groupe de produit 3732
Famille de produit P374
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;