***pièce de rechange*** capot en tôle pour 1FU9 longueur 76,5 mm diamètre 169 mm 3 trous pour fixation 3x120 degrés
Notes
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
EWN:A5E49906554 |
Description d'article |
***pièce de rechange*** capot en tôle pour 1FU9 longueur 76,5 mm diamètre 169 mm 3 trous pour fixation 3x120 degrés
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2024 |
Notes |
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
732 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.278 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85030098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
RP-MOTO |
Groupe de produit |
9683 |
Famille de produit |
R251 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.11.2023 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|