SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
P1J829450
Product
Image similaire
appareil: protection surintensité 7SJ82 en variante standard type de boîtier: montage encastré; entrées TOR: 11; sorties TOR: 9 ( 9ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (protection) ; U: 4 (standard); entrées convert. mesure: 0 (20 m A ou 10 V, rapide), 0 (20 m A, normal); largeur boîtier: 1/3 x 19''; circ. impr. équipés 19" ligne 1: IO 102, PS101; circ. impr. équipés 19" ligne 2: LED/boutons-poussoirs: 16 LED; panneau de cmde: intégré; commutateur à clé: sans; type d'écran: petit écran; design frontal: standard; alim. aux.: DC 60 V - 125 V; cryptage de communication
Notes
Successeur Rétrogradable jusqu'à V8.83. Commander d'anciennes version avec configurateur SI
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article P1J829450
Description d'article appareil: protection surintensité 7SJ82 en variante standard type de boîtier: montage encastré; entrées TOR: 11; sorties TOR: 9 ( 9ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (protection) ; U: 4 (standard); entrées convert. mesure: 0 (20 m A ou 10 V, rapide), 0 (20 m A, normal); largeur boîtier: 1/3 x 19''; circ. impr. équipés 19" ligne 1: IO 102, PS101; circ. impr. équipés 19" ligne 2: LED/boutons-poussoirs: 16 LED; panneau de cmde: intégré; commutateur à clé: sans; type d'écran: petit écran; design frontal: standard; alim. aux.: DC 60 V - 125 V; cryptage de communication
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Successeur Rétrogradable jusqu'à V8.83. Commander d'anciennes version avec configurateur SI
Données Prix
Groupe de prix B01
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.961 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 1002
Famille de produit U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 29.10.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;