SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
S79220-B3612-P
Product
Image similaire
SIMATIC WinCC/CAS V7.0 SP3 Central Archive Server mise à jour de V7.0, V7.0 SP1/SP2 à V7.0 SP3, support de données sans licence, utilisation seulement en lien avec une licence valide, en 5 langues (de,en,fr,es,it), exécutable sous WinXP Prof./ Windows 7 PROFESSIONALUltimate/ Enterprise (32 bits, 64 bits)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article S79220-B3612-P
Description d'article SIMATIC WinCC/CAS V7.0 SP3 Central Archive Server mise à jour de V7.0, V7.0 SP1/SP2 à V7.0 SP3, support de données sans licence, utilisation seulement en lien avec une licence valide, en 5 langues (de,en,fr,es,it), exécutable sous WinXP Prof./ Windows 7 PROFESSIONALUltimate/ Enterprise (32 bits, 64 bits)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2017
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.262 kg
Dimension emballage 19.30 x 24.10 x 5.60
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 887621332211
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) ST9.80
Groupe de produit 4323
Famille de produit R142
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;