SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
S79220-B6273-F888
Product
Image similaire
SIMATIC CFC, logiciel pour SPPA-T3000 AS-S7-CPU410H Floating License pour 1 utilisateur, logiciel E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN), exécutable sous XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 Prof SP1/ Server 2008 R2 SP1 Matériel de référence : PC/PG
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article S79220-B6273-F888
Description d'article SIMATIC CFC, logiciel pour SPPA-T3000 AS-S7-CPU410H Floating License pour 1 utilisateur, logiciel E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN), exécutable sous XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 Prof SP1/ Server 2008 R2 SP1 Matériel de référence : PC/PG
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 281
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.201 kg
Dimension emballage 18.90 x 23.80 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766135330
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4211
Famille de produit R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;