sectionneur de terre panneaux 800 mm - 25 kA 3s - pour les commandes dont la valeur est inférieure à la valeur minimale de la commande, la différence sera sera facturée en sus
Numéro d'article |
SWB:88820173 |
Description d'article |
sectionneur de terre panneaux 800 mm - 25 kA 3s - pour les commandes dont la valeur est inférieure à la valeur minimale de la commande, la différence sera sera facturée en sus
|
Famille de produit |
SIMOPRIME must buy parts |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
ZZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
13.610 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85353010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
HG11.12 |
Groupe de produit |
3163 |
Famille de produit |
U296 |
Pays d'origine |
Turquie |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-24-92 |
eClass |
14 |
27-14-24-92 |
eClass |
9 |
27-14-24-92 |
eClass |
9.1 |
27-14-24-92 |
ETIM |
7 |
EC002287 |
ETIM |
8 |
EC002287 |
ETIM |
9 |
EC002287 |
|
|
|
|