SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
US2:HGB2K125B
Product
Image similaire
Disjoncteur HGB HGB2K125B Certification selon UL489 bipôle ; Courant nominal lN=125A tension maximale 600Y/347V AC Évaluation NEMA 35kA @ 480V Évaluation NEMA 22kA @ 600Y/347V cosses de charge incluses
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
Numéro d'article US2:HGB2K125B
Description d'article Disjoncteur HGB HGB2K125B Certification selon UL489 bipôle ; Courant nominal lN=125A tension maximale 600Y/347V AC Évaluation NEMA 35kA @ 480V Évaluation NEMA 22kA @ 600Y/347V cosses de charge incluses
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CD
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.840 kg
Dimension emballage 5.00 x 7.29 x 12.67
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766339868
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5362
Famille de produit P360
Pays d'origine Mexique
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 14.03.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;